ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ止メスプレー 強力サビ止メスプレー グレー 300ml

通常単価(税別)
1,418
税込単価
1,560
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄部、トタン、アルミ、ステンレスのさび止めスプレーです【用途】・金属のサビ止めに【材質】・変...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    30分~1時間(20℃)
  • JANコード
    4957139643270
  • トラスココード
    707-2779
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    変性エポキシ系
  • 容量(L)
    0.3
  • 塗布面積([[M2]])
    1.0~1.4M2
  • グレー
  • 塗り重ね回数
    1~2
  • 塗り重ね可能時間
    30分~1時間(20℃)

ご注意

  • 亜鉛の目付量の多い鋼板や材質によっては付着の劣る場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H62-1631-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H62-1631-65の仕様・寸法情報

乾燥時間
30分~1時間(20℃)
JANコード
4957139643270
トラスココード
707-2779
質量(g)
390.000
材質1
変性エポキシ系
容量(L)
0.3
塗布面積([[M2]])
1.0~1.4M2
グレー
塗り重ね回数
1~2
塗り重ね可能時間
30分~1時間(20℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H62-1631-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄部、トタン、アルミ、ステンレスのさび止めスプレーです
【用途】
・金属のサビ止めに
【材質】
・変性エポキシ系

ご注意

  • 亜鉛の目付量の多い鋼板や材質によっては付着の劣る場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビ止メスプレー 強力サビ止メスプレー グレー 300mlの型番H62-1631-65のページです。 型番H62-1631-65に関する仕様情報を記載しております。
サビ止メスプレー 強力サビ止メスプレー グレー 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ止メスプレー 強力サビ止メスプレー グレー 300ml
サビ防止下塗剤 プラサフグレー
サビ止めサビカット
油性サビ止め
ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L
防腐・防虫ステイン 16L
メーカーロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイント
通常価格1,4182,06216,2001,799 -1,352 -2,597 -
通常出荷日4日目1日目6日目5日目1日目〜5日目
乾燥時間30分~1時間(20℃)--夏期3~4時間、冬期9~12時間--
JANコード49571396432704957139629458----
トラスココード707-2779322-8851----
質量(g)390.000434.00016000.0---
材質1変性エポキシ系ラッカープラサフ弱溶剤一液型変性エポキシ合成樹脂系低VOCエマルション溶剤系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト