ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築用シーラー ロック水性マルチシーラー 透明 9L

通常単価(税別)
14,710円
税込単価
16,181円
通常出荷日:4日目

【特長】・旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。【用途】・塗替え用下塗【材質】・カチオン系...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    夏期1~2時間 冬期2~4時間
  • JANコード
    4957139335991
  • トラスココード
    712-4610
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    カチオン系エマルション系
  • 容量(L)
    9
  • 塗布面積([[M2]])
    70~101
  • 色
    透明
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗り重ね可能時間
    3時間以上(20℃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H33115961
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H33115961の仕様・寸法情報

乾燥時間
夏期1~2時間 冬期2~4時間
JANコード
4957139335991
トラスココード
712-4610
質量(g)
9000.0
材質1
カチオン系エマルション系
容量(L)
9
塗布面積([[M2]])
70~101
色
透明
塗り重ね回数
1
塗り重ね可能時間
3時間以上(20℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H33115961
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,710円
( 16,181円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。
【用途】
・塗替え用下塗
【材質】
・カチオン系エマルション系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シーラー ロック水性マルチシーラー 透明 9Lの型番H33115961のページです。 型番H33115961に関する仕様情報を記載しております。
建築用シーラー ロック水性マルチシーラー 透明 9Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用シーラー ロック水性マルチシーラー 透明 9L
水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー
水性ハイスプレー 300Ml
床ベランダ防水 グレー 18kg
水性シーラー
SH水性シーラー
メーカーロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントシンロイヒシンロイヒ
通常価格14,710円1,997円1,556円15,307円 -10,801円30,532円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目16日目
乾燥時間夏期1~2時間 冬期2~4時間約30~40分(夏)、約40分~1.5時間(冬)夏期20~30分、冬期30~60分---
JANコード4957139335991-----
トラスココード712-4610322-8860----
質量(g)9000.0435335---
材質1カチオン系エマルション系--水性アクリル系--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました