ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

平デスク(木目天板)

通常単価(税別)
20,640
税込単価
22,704
通常出荷日:1日目

【特長】・木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです・フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにお...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRLD1060-NAA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRLD1060-NAAの仕様・寸法情報

トラスココード
685-7536
質量(g)
16300
JANコード
4550414316601
材質1
天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
材質2
フレーム:スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
600
間口(mm)
1000
高さ(mm)
700
天板:ナチュラル、脚:ブラック
材質3
アジャスター:PP
天板色
ナチュラル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TRLD1060-NAA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,640
( 22,704 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです
・フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです
【材質】
・天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・フレーム:スチール(粉体塗装)
・アジャスター:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平デスク(木目天板)の型番TRLD1060-NAAのページです。 型番TRLD1060-NAAに関する仕様情報を記載しております。
平デスク(木目天板)のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト