17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

平デスク

通常単価(税別)
22,81331,179
税込単価
25,09434,297
通常出荷日:1日目

【特長】・天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズです・天板は傷のつきにくい低圧メラミン樹脂化粧木質ボ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
685-6047
23400.0
600
1200
ナチュラル天板×黒脚
1個
685-6045
23400.0
600
1200
ナチュラル天板×白脚
1個
685-7539
31500.0
700
1400
ナチュラル天板×黒脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,813
( 25,094 )
1日目
22,813
( 25,094 )
1日目
31,179
( 34,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズです
・天板は傷のつきにくい低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジを使用しています
・シンプルで機能的な平机です
【材質】
・脚部:スチール(粉体塗装)
・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平デスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平デスク
平デスク(木目天板)
平デスク(木目天板)
3段ワゴン
折りたたみ式座卓
超軽量折り畳み会議テーブル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,813-20,64021,39733,17414,681 -36,635 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目〜
材質1脚部:スチール(粉体塗装)天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き天板:ポリプロピレン(PP)
材質2天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボードフレーム:スチール(粉体塗装)フレーム・フック:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン脚部:スチール26mm角(焼付塗装)脚部:アルミ
高さ(mm)700700700610330700
天板色ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルピュアツリー-
タイプ平机-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト