ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3段ワゴン

通常単価(税別)
37,552円
税込単価
41,307円
通常出荷日:1日目

【特長】・平机シリーズの鍵付3段ワゴンです。・デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSLDW-3NAA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSLDW-3NAAの仕様・寸法情報

トラスココード
685-7529
質量(g)
23100.0
JANコード
4550414316441
材質1
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
材質2
キャスター:ナイロン
奥行(mm)
490
間口(mm)
428
高さ(mm)
610
色
ナチュラル
材質3
ペントレー:合成樹脂
天板色
ナチュラル
段数(段)
3
材質4
取手:アルミ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSLDW-3NAA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,552円
( 41,307円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平机シリーズの鍵付3段ワゴンです。
・デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。
・上段引出の施錠ですべての引出しが同時にロックされるオールロック機構です。下段のみ書類などが出しやすいフルオープンタイプです。
・キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。
【材質】
・本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
・キャスター:ナイロン
・ペントレー:合成樹脂
・取手:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段ワゴンの型番TSLDW-3NAAのページです。 型番TSLDW-3NAAに関する仕様情報を記載しております。
3段ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段ワゴン
ミーティングテーブル パーテーション
平デスク(木目天板)TRLD1060-NAA
収納付きハイテーブル
平デスク(木目天板)TRLD1260-NAA
超軽量折り畳み会議テーブル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,552円14,476円23,119円72,863円20,265円38,589円 -
通常出荷日1日目22日目1日目8日目1日目1日目〜
トラスココード685-7529207-3008685-7536246-1014685-7544-
質量(g)23100.02000.0163002500018400.0-
JANコード45504143164414989999704440455041431660145504140264494550414316618-
材質1本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード本体:DA(DHラミネート)天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板:メラミン化粧板天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板:ポリプロピレン(PP)
材質2キャスター:ナイロン脚:スチール メラミン焼付塗装。フレーム:スチール(粉体塗装)収納庫脚部:スチールフレーム・フック:スチール(粉体塗装)脚部:アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました