ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ミーティングテーブル

通常単価(税別)
34,552円~41,678円
税込単価
38,007円~45,846円
通常出荷日:1日目

【特長】・フリーアドレスオフィスや会議室などさまざまな場所で使用できます。【材質】・天板:低圧メラミン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

奥行(mm)

間口(mm)

脚色

最小発注数量
685-7535
25000
4550414316465
750
1500
ブラック
1個
685-7524
31000.0
4550414316489
900
1800
ブラック
1個
685-7518
31000.0
4550414316472
900
1800
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,552円
( 38,007円 )
1日目
41,678円
( 45,846円 )
1日目
41,678円
( 45,846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーアドレスオフィスや会議室などさまざまな場所で使用できます。
【材質】
・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・脚部・フレーム:スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーティングテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーティングテーブル
超軽量折り畳み会議テーブル
折りたたみ式座卓
ミーティングテーブル パーテーション
収納付きハイテーブル
平デスク(木目天板)TRLD1060-NAA
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,552円-38,589円 -17,017円 -14,476円72,863円23,119円
通常出荷日1日目1日目〜19日目22日目8日目1日目
材質1天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板:ポリプロピレン(PP)天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き本体:DA(DHラミネート)天板:メラミン化粧板天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
材質2脚部・フレーム:スチール(粉体塗装)脚部:アルミ脚部:スチール26mm角(焼付塗装)脚:スチール メラミン焼付塗装。収納庫脚部:スチールフレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)7007003303301000700
天板色ナチュラル-ピュアツリーミッドグレーウォルナットナチュラル
天板厚さ(mm)18-28---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト