ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソーラー鳥しっし

通常単価(税別)
12,900
税込単価
14,190
通常出荷日:5日目

【特長】・センサーで鳥を感知すると超音波とフラッシュで追い払います。・2種の強力な変動超音波で様々な鳥...

詳細を確認
  • USB充電器は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REP-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REP-700の仕様・寸法情報

奥行(mm)
53
高さ(mm)
52
幅(mm)
123
JANコード
4954849356025
質量(g)
220.000
トラスココード
689-1374
材質1
本体:ABS ブラケット:ABS 専用フック:PC 明かりセンサー部:PC センサー部:HDPE 
材質2
防水カバー:TPU 落下防止バンド:TPU 滑り止めマット:TPU

型番リスト

表示件数
型番
REP-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,900
( 14,190 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーで鳥を感知すると超音波とフラッシュで追い払います。
・2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。
・家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。
・ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーで使えます。
・探知角度は90°、最大距離は7mです。
・約25平方メートルの探知範囲で広範囲をカバーします。
・専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。
・防水規格IP65で雨でも安心です。
【用途】
・鳥のフン害、鳴き声、巣作り被害などの防止に。
【材質】
・本体:ABS ブラケット:ABS 専用フック:PC 明かりセンサー部:PC センサー部:HDPE 
・防水カバー:TPU 落下防止バンド:TPU 滑り止めマット:TPU

ご注意

  • USB充電器は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー鳥しっしの型番REP-700のページです。 型番REP-700に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー鳥しっしのレビュー
この商品のレビューはありません

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト