ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソーラー猫しっし

通常単価(税別)
12,154
税込単価
13,369
通常出荷日:5日目

【特長】・赤外線センサーがネコの接近をキャッチし、変動する超音波を放射して追い払います・ソーラー発電式...

詳細を確認
  • USB充電器は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REP-610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REP-610の仕様・寸法情報

JANコード
4954849356018
質量(g)
390.000
トラスココード
689-1383
電源
リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(充電池交換不可)

型番リスト

表示件数
型番
REP-610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,154
( 13,369 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線センサーがネコの接近をキャッチし、変動する超音波を放射して追い払います
・ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーで使えます
・外観が重要で来客の多い宿泊・商業施設などでの使用にもピッタリです
・ネコが慣れない3種の強力な変動超音波を切替でき、慣れによって効果がなくなることを防ぎます
・探知角度は90°、最大距離は7mです
・約25[[M2]]の探知範囲で広範囲をカバーします
・防水規格IP65で雨でも安心です
・台座を外しても設置可能です

ご注意

  • USB充電器は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー猫しっしの型番REP-610のページです。 型番REP-610に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー猫しっしのレビュー
この商品のレビューはありません

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト