17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラッシュステーションS(スチール製)

通常単価(税別)
148,290169,506
税込単価
163,119186,457
通常出荷日:9日目

【特長】・前面オールフリーに開くことにより内容物(ゴミ袋など)の出し入れが楽です【用途】・屋外用ゴミ収...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

容量(L)

最小発注数量
272-6572
66000.0
1120
695
1500
980
1個
272-8162
47000.0
11200
540
1000
500
1個
272-8186
60000.0
1120
540
1500
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,506
( 186,457 )
9日目
148,290
( 163,119 )
9日目
153,580
( 168,938 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面オールフリーに開くことにより内容物(ゴミ袋など)の出し入れが楽です
【用途】
・屋外用ゴミ収集庫
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラッシュステーションS(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト