ファクトリーサプライ用品技術窓口

185014 ドライユニット

通常単価(税別)
189,852円
税込単価
208,837円
通常出荷日:7日目

【特長】・ドライラックの天板上に取り付け、熱風を送風し効率よく乾燥を行います

  • ヒーター容量(W)
    800
  • 電源(V)
    AC100
  • 本体寸法(mm)奥行
    450
  • 本体寸法(mm)高さ
    181
  • 本体寸法(mm)幅
    600
  • 質量(g)
    12000.0
  • トラスココード
    657-7272

ご注意

  • 据付費は別途見積りが必要です。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NDR-N80U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NDR-N80Uの仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
800
電源(V)
AC100
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
181
本体寸法(mm)幅
600
質量(g)
12000.0
トラスココード
657-7272
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NDR-N80U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,852円
( 208,837円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライラックの天板上に取り付け、熱風を送風し効率よく乾燥を行います

ご注意

  • 据付費は別途見積りが必要です。
  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

185014 ドライユニットの型番NDR-N80Uのページです。 型番NDR-N80Uに関する仕様情報を記載しております。
185014 ドライユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
185014 ドライユニット
ドライボード S(壁掛タイプ)
折りたたみドライカート 580×440×950mm
ガラスチューブオーブン用 三方コック
ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K
キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ
メーカーヤマト科学ケニスアズワン柴田科学ケニスキャニオン
通常価格189,852円29,241円31,644円14,037円311,834円223,786円
通常出荷日7日目6日目8日目8日目8日目17日目
ヒーター容量(W)800-----
電源(V)AC100-----
本体寸法(mm)奥行450-----
本体寸法(mm)高さ181-----
本体寸法(mm)幅600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました