ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーペットクリーナー 粘着クリーナー スペアテープ【2個入り】

通常単価(税別)
713円
税込単価
784円
通常出荷日:5日目

【特長】・片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットクリーナーのスペアテープです。【...

詳細を確認
  • テープサイズ
    幅100mm×芯内径38mm(60週巻)
  • 適合本体
    NC-HD、ほか各社共通
  • JANコード
    4967576684392
  • トラスココード
    619-9300
  • 質量(g)
    132.000
  • 材質1
    基材・芯・はくり紙:紙
  • 材質2
    粘着剤:合成ゴム系
  • タイプ
    ハンディ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NC-HS602P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

NC-HS602Pの仕様・寸法情報

テープサイズ
幅100mm×芯内径38mm(60週巻)
適合本体
NC-HD、ほか各社共通
JANコード
4967576684392
トラスココード
619-9300
質量(g)
132.000
材質1
基材・芯・はくり紙:紙
材質2
粘着剤:合成ゴム系
タイプ
ハンディ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-HS602P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713円
( 784円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手でするんとめくりやすい、ななめカットを採用したカーペットクリーナーのスペアテープです。
【材質】
・基材・芯・はくり紙:紙
・粘着剤:合成ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーペットクリーナー 粘着クリーナー スペアテープの型番NC-HS602Pのページです。 型番NC-HS602Pに関する仕様情報を記載しております。
カーペットクリーナー 粘着クリーナー スペアテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペットクリーナー 粘着クリーナー スペアテープ
カーペットクリーナー ななめカット ブラック
粘着クリーナートルクル スペア
LIFELEX 粘着カーペットクリーナー
クリーナー スペアテープ FXT
ペタコロ粘着クリーナー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマコーナンオリジナル日本緑十字社アズワン
通常価格713円843円817円 -563円1,328円 -874円 -
通常出荷日5日目1日目2日目〜在庫品1日目1日目〜4日目
テープサイズ幅100mm×芯内径38mm(60週巻)160mm幅×90周----
適合本体NC-HD、ほか各社共通-幅160/芯内径38mm---
JANコード49675766843924967576393898----
トラスココード619-9300137-1781----
質量(g)132.000433.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました