ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明飛散防止フィルム プラスチック基材用フィルム 1524MM X 30M

通常単価(税別)
149,523
税込単価
164,475
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリカ、アクリルなどのプラスチック基材に貼ることができるフィルムです。・プラスチック基材にフ...

詳細を確認
  • JANコード
    4548623422633
  • トラスココード
    336-1943
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 質量(g)
    10500.0
  • 幅(m)
    1.524
  • 厚さ(mm)
    0.076
  • 長さ(m)
    30

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH2CL-P-1524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH2CL-P-1524の仕様・寸法情報

JANコード
4548623422633
トラスココード
336-1943
材質1
ポリエステルフィルム
質量(g)
10500.0
幅(m)
1.524
厚さ(mm)
0.076
長さ(m)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH2CL-P-1524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,523
( 164,475 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカ、アクリルなどのプラスチック基材に貼ることができるフィルムです。
・プラスチック基材にフィルムを貼る際の下地フィルムとしてご使用いただけます。
【材質】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明飛散防止フィルム プラスチック基材用フィルム 1524MM X 30Mの型番SH2CL-P-1524のページです。 型番SH2CL-P-1524に関する仕様情報を記載しております。
透明飛散防止フィルム プラスチック基材用フィルム 1524MM X 30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明飛散防止フィルム プラスチック基材用フィルム 1524MM X 30M
スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用
3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格149,5232,546 -197,437117,941454,511233,741
通常出荷日4日目1日目〜6日目6日目6日目6日目
JANコード4548623422633-4549395049578454939504956100511155745664549395777075
トラスココード336-1943-828-2608828-2607828-2614828-2604
材質1ポリエステルフィルムポリエステルフィルム----
質量(g)10500.0-6300.03400.019100.010800.0
幅(m)1.524-----
よく一緒に購入される商品

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました