ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバークロス ECO

通常単価(税別)
839
税込単価
923
通常出荷日:4日目

【特長】・人気の商品がエコマークを取得しました・水まわりの汚れ、水あか取りなどに適した、厚手でハードタ...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180198689
  • トラスココード
    542-9419
  • 質量(g)
    48.000
  • 材質1
    再生ポリエステル
  • シートサイズ(mm)
    400×400
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    ナイロン

ご注意

  • 漂白剤・柔軟剤使用不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DU851-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DU851-000X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180198689
トラスココード
542-9419
質量(g)
48.000
材質1
再生ポリエステル
シートサイズ(mm)
400×400
材質2
ポリエステル
材質3
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DU851-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気の商品がエコマークを取得しました
・水まわりの汚れ、水あか取りなどに適した、厚手でハードタイプのクロスです
【用途】
・水まわりなどの汚れ、水あか取りに
【材質】
・再生ポリエステル
・ポリエステル
・ナイロン

ご注意

  • 漂白剤・柔軟剤使用不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバークロス ECOの型番DU851-000X-MBのページです。 型番DU851-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
マイクロファイバークロス ECOのレビュー
この商品のレビューはありません

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト