ファクトリーサプライ用品技術窓口

傘しずく取りNHD

通常単価(税別)
150,582円
税込単価
165,640円
通常出荷日:1日目

【特長】・傘を数回振るだけで雨滴を吸水します。・傘袋の削減につながります。・吸水パッドは簡単に取り外し...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180199655
  • トラスココード
    539-7659
  • 質量(g)
    22000.0
  • 材質1
    ボディ:ステンレス
  • 奥行(mm)
    350
  • 材質2
    吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
  • 材質3
    仕上げ:シルバーメタリック塗装
  • 間口(mm)
    940
  • 高さ(mm)
    840

ご注意

  • この製品は屋内用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YA-88L-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YA-88L-SBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180199655
トラスココード
539-7659
質量(g)
22000.0
材質1
ボディ:ステンレス
奥行(mm)
350
材質2
吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
材質3
仕上げ:シルバーメタリック塗装
間口(mm)
940
高さ(mm)
840
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YA-88L-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,582円
( 165,640円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傘を数回振るだけで雨滴を吸水します。
・傘袋の削減につながります。
・吸水パッドは簡単に取り外しができ、洗濯機で洗えるので衛生的です。
・傘の雨滴を素早く取り除く、吸水性・蒸散性が高い超吸水繊維マイクロファイバーモール糸を採用しています。
【用途】
・玄関口での雨滴とりに。
・傘袋削減に。
【材質】
・ボディ:ステンレス
・吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
・仕上げ:シルバーメタリック塗装

ご注意

  • この製品は屋内用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘しずく取りNHDの型番YA-88L-SBのページです。 型番YA-88L-SBに関する仕様情報を記載しております。
傘しずく取りNHDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘しずく取りNHD
マイクロファイバークロス ECO
おそうじタオル
コンドル (雑巾)タオル雑巾 (5枚入)
コンドル おそうじタオル
マイクロファイバークロス除電式
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格150,582円1,377円2,489円897円2,586円2,039円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
JANコード490318019965549031801986894903180604098--4903180122608
トラスココード539-7659542-9419438-4199--381-7202
質量(g)22000.048.000672.000--50
材質1ボディ:ステンレス再生ポリエステル綿100%--ナイロン、ポリエステル、導電繊維
奥行(mm)350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました