ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空包装機チャンバー式

通常単価(税別)
383,354
税込単価
421,689
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルレス真空ポンプによりオイル交換の手間や気になるオイルの匂いもありません・コンパクトボデ...

詳細を確認
  • JANコード
    4905058411494
  • トラスココード
    536-9731
  • 質量(g)
    25000
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    真空槽:アルミ
  • 材質3
    フタ:透明アクリル樹脂
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    503
  • 本体寸法(mm)高さ
    480
  • 本体寸法(mm)幅
    372
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • シール時間(秒)
    0~6(0.5秒間隔)
  • 消費電力(W)
    1200
  • シール長さ(mm)
    280
  • シール幅(mm)
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NL-281V-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NL-281V-10の仕様・寸法情報

JANコード
4905058411494
トラスココード
536-9731
質量(g)
25000
材質1
本体:ステンレス
材質2
真空槽:アルミ
材質3
フタ:透明アクリル樹脂
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
503
本体寸法(mm)高さ
480
本体寸法(mm)幅
372
電源コード長さ(m)
1.8
シール時間(秒)
0~6(0.5秒間隔)
消費電力(W)
1200
シール長さ(mm)
280
シール幅(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NL-281V-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,354
( 421,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルレス真空ポンプによりオイル交換の手間や気になるオイルの匂いもありません
・コンパクトボディに広い真空槽を搭載してます
・金属フィルターを搭載しており異物の吸い込みを防ぎます
【用途】
・工業製品の防錆、酸化防止に
・農産物、水産物、畜産物の保管、鮮度保持に
・食材の仕込み、真空調理に
【材質】
・本体:ステンレス
・真空槽:アルミ
・フタ:透明アクリル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空包装機チャンバー式の型番NL-281V-10のページです。 型番NL-281V-10に関する仕様情報を記載しております。
真空包装機チャンバー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空包装機チャンバー式
ローラー式ビニレット(溶着専用)
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
上下熱板式スタンドシーラー
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格383,3542,93075,995144,264131,3048,315
通常出荷日1日目1日目1日目8日目8日目1日目
JANコード490505841149449050584005284905058411302490505841125849050584112344905058401440
トラスココード536-9731805-2465859-0886828-3905781-1861778-2659
質量(g)25000180.00010500.02000026000.0350.000
材質1本体:ステンレスコテ部分:鉄本体ケース:アルミダイキャストケース:アルミダイキャスト●圧着レバー:アルミダイキャスト●ベース:アルミダイキャスト●パイプ:鋼材●熱板保護カバー:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャスト本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木
材質2真空槽:アルミ把手:木圧着レバーノブ:フェノール樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました