ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去ハイパワーバー HPB-810

通常単価(税別)
76,693円
税込単価
84,362円
通常出荷日:1日目

【特長】・超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適です・針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用していま...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587022370
  • トラスココード
    146-0752
  • 奥行(mm)
    16.4
  • 高さ(mm)
    36.4
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    絶縁材材質:難燃PBT(V-0)
  • 材質3
    放電針:チタン
  • 除電方式
    交流コロナ放電方式

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
  • 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
  • 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HPB-810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPB-810の仕様・寸法情報

JANコード
4907587022370
トラスココード
146-0752
奥行(mm)
16.4
高さ(mm)
36.4
質量(g)
440.000
材質1
本体:アルミ
材質2
絶縁材材質:難燃PBT(V-0)
材質3
放電針:チタン
除電方式
交流コロナ放電方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPB-810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,693円
( 84,362円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適です
・針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用しています
・高圧ケーブルは柔軟で耐久性が高いです
【用途】
・製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電、除塵に
【材質】
・本体:アルミ
・絶縁材材質:難燃PBT(V-0)
・放電針:チタン

ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
  • 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
  • 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ハイパワーバー HPB-810の型番HPB-810のページです。 型番HPB-810に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去ハイパワーバー HPB-810のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去ハイパワーバー HPB-810
静電気除去ハイパワーバー HPB-300
静電気除去ハイパワーバー HPB-1005
静電気除去ハイパワーバー HPB-1800
静電気除去ハイパワーバー HPB-1200
静電気除去ハイパワーバー HPB-1500
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格76,693円50,055円89,958円123,633円102,204円111,388円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490758702237049075870220354907587022509490758702303249075870226394907587022837
トラスココード146-0752145-9165146-0753145-9167146-0751145-9166
奥行(mm)16.416.416.416.416.416.4
高さ(mm)36.436.436.436.436.436.4
質量(g)440.000160.000540.000970.000650.000810.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました