17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオンパーツクリーナー

通常単価(税別)
362,734546,835
税込単価
399,007601,519
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・エリアセンサー採用・開口部の拡大で作業性が向上・省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実・静...

詳細を確認
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.02~0.7
  • 材質1
    外装 SPCC 透明板 PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4907587034601
661-4113
420
625
3.3
361
2402.000
1個
4907587034618
661-4114
448
638
3.16
461
2858.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
362,734
( 399,007 )
5日目
546,835
( 601,519 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エリアセンサー採用
・開口部の拡大で作業性が向上
・省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実
・静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い
・DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮
・複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止
・一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
【用途】
・電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に
【材質】
・外装:SPCC
・透明板:PVC
・本体:1、排気カバー:1、電源アダプター:1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンパーツクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオンパーツクリーナー
イオンパーツクリーナー IPC-A4
イオンパーツクリーナー IPC-V4
静電気除去LファンL-90
静電気除去イオンエアーガン G-2
除電ガン ニューパワーイオンガン
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格362,734-127,835190,000129,11448,01866,392
通常出荷日2日目〜1日目2日目1日目1日目9日目
使用空気圧力(MPa)0.02~0.70.1~0.50.1~0.3-0.1~0.60.2~0.7MPa(定格0.5MPa)
材質1外装 SPCC 透明板 PVCボックス:スチール、硬質塩ビ板材本体・ノズル:ABS樹脂本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS 樹脂、放電針:SUS304本体:難燃性ポリカーボネート、難燃性エラストマーポリブチレンテレフタレート、エラストマー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト