ファクトリーサプライ用品技術窓口

除電ガン ニューパワーイオンガン

通常単価(税別)
74,800円
税込単価
82,280円
通常出荷日:9日目

【特長】・エアーをつなぐだけ、調整も不要の除電エアーガンです。・エアーをつなぐだけで使用可能です。・電...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587036414
  • トラスココード
    702-3567
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    164
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.2~0.7MPa(定格0.5MPa)
  • 電源(V)
    なし
  • 幅(mm)
    139
  • 質量(g)
    365.000
  • 材質1
    ポリブチレンテレフタレート、エラストマー
  • 消費電力(mA)
    なし
  • 除電方式
    交流コロナ放電式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-5の仕様・寸法情報

JANコード
4907587036414
トラスココード
702-3567
奥行(mm)
51
高さ(mm)
164
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7MPa(定格0.5MPa)
電源(V)
なし
幅(mm)
139
質量(g)
365.000
材質1
ポリブチレンテレフタレート、エラストマー
消費電力(mA)
なし
除電方式
交流コロナ放電式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,800円
( 82,280円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーをつなぐだけ、調整も不要の除電エアーガンです。
・エアーをつなぐだけで使用可能です。
・電源不要/調整不要のシンプル設計です。
・0.2から0.7MPaまで使用エアー圧の範囲が拡大しました。
・様々な用途に使用できます。
・イオンバランス±15V以内を実現しました(0.3MPa以下)。
・エアー吐出力が従来の2.5倍で、吹き飛ばし効果がアップしました。(G-9比較)
・ワークを照らすLED照明付です。
・塵埃除去の確認ができます。
【用途】
・電気電子部品や製品製造時のESD対策、樹脂部品製造時の除塵工程、受入・包装作業時や塗装作業での塵埃除去などに。
【材質】
・ポリブチレンテレフタレート、エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電ガン ニューパワーイオンガンの型番G-5のページです。 型番G-5に関する仕様情報を記載しております。
除電ガン ニューパワーイオンガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除電ガン ニューパワーイオンガン
イオンパーツクリーナー IPC-V4
イオンパーツクリーナー IPC-A4
スーパースリムノズル N-1
静電気除去LファンL-90
静電気除去イオンエアーガン G-2
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格74,800円195,082円132,820円37,767円158,251円46,399円
通常出荷日9日目2日目1日目1日目1日目1日目
JANコード490758703641449075870282594907587018960490758702051249075870192194907587019257
トラスココード702-3567254-7700375-5801412-5053785-1286785-0841
奥行(mm)5128925327.59144
高さ(mm)16429736128201157
使用空気圧力(MPa)0.2~0.7MPa(定格0.5MPa)0.1~0.30.1~0.50.1~0.6-0.1~0.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました