ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去LファンL-90

通常単価(税別)
158,251円
税込単価
174,076円
通常出荷日:1日目

【特長】・フロントカバーは、エアの向きを直進/広角に切替えできる“バタフライルーバー”です。・3つのフ...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587019219
  • トラスココード
    785-1286
  • 奥行(mm)
    91
  • 高さ(mm)
    201
  • 使用空気圧力(MPa)
    -
  • 電源(V)
    DC24V±5%、AC100~240
  • 幅(mm)
    814
  • 最大風量([[M3]]/min)
    7.1
  • 質量(g)
    5700.0
  • 材質1
    本体:SPCC
  • 材質2
    スタンド:ステンレス
  • 材質3
    フロントカバー:難燃性ABS 樹脂
  • 材質4
    放電針:SUS304
  • 除電方式
    圧電高周波交流コロナ放電式

ご注意

  • 測定値は当社測定環境によるものであり、使用環境により誤差が生じることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-90の仕様・寸法情報

JANコード
4907587019219
トラスココード
785-1286
奥行(mm)
91
高さ(mm)
201
使用空気圧力(MPa)
-
電源(V)
DC24V±5%、AC100~240
幅(mm)
814
最大風量([[M3]]/min)
7.1
質量(g)
5700.0
材質1
本体:SPCC
材質2
スタンド:ステンレス
材質3
フロントカバー:難燃性ABS 樹脂
材質4
放電針:SUS304
除電方式
圧電高周波交流コロナ放電式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,251円
( 174,076円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロントカバーは、エアの向きを直進/広角に切替えできる“バタフライルーバー”です。
・3つのファンのエア方向を自在に組み合わせて、多用途に除電できます。
・独自の容量結合針で長期間除電性能が安定し、豊富なイオンを生成します。
・針電極が一体になったフロントカバーはワンタッチで取外しでき、メンテナンスが容易です。
・幅広いエリアの除電に最適な3ファンタイプです。
【用途】
・樹脂成形品の搬送、コンベヤの設置に。
・ワーキングテーブル上部に吊り下げて、製品へのスポット除電に。
・エアシャワー室や装置内への設置に。
・塗装やUV照射工程前の帯電防止に。
【材質】
・本体:SPCC
・スタンド:ステンレス
・フロントカバー:難燃性ABS 樹脂
・放電針:SUS304

ご注意

  • 測定値は当社測定環境によるものであり、使用環境により誤差が生じることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去LファンL-90の型番L-90のページです。 型番L-90に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去LファンL-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去LファンL-90
静電気除去イオンエアーガン G-2
イオンパーツクリーナー IPC-V4
イオンパーツクリーナー IPC-A4
スーパースリムノズル N-1
除電ガン ニューパワーイオンガン
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格158,251円46,399円195,082円132,820円37,767円74,800円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目9日目
JANコード490758701921949075870192574907587028259490758701896049075870205124907587036414
トラスココード785-1286785-0841254-7700375-5801412-5053702-3567
奥行(mm)914428925327.551
高さ(mm)20115729736128164
使用空気圧力(MPa)-0.1~0.60.1~0.30.1~0.50.1~0.60.2~0.7MPa(定格0.5MPa)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました