ファクトリーサプライ用品技術窓口

気体採取器用オプション

通常単価(税別)
33,580円
税込単価
36,938円
通常出荷日:9日目

【特長】・複雑な機器・装置を必要とせず,誰もが簡単・迅速・正確に,その場で測定可能です・豊富な種類で,...

詳細を確認
  • トラスココード
    250-9541
  • 高さ(mm)
    45
  • 質量(g)
    245.000
  • 径(mm)
    35
  • 寸法(mm)
    45×35×35
  • 全長(mm)
    115

ご注意

  • 測定にはパイロチューブ,パイロテック,気体採取器の3つを組み合わせて使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

840
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

840の仕様・寸法情報

トラスココード
250-9541
高さ(mm)
45
質量(g)
245.000
径(mm)
35
寸法(mm)
45×35×35
全長(mm)
115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,580円
( 36,938円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な機器・装置を必要とせず,誰もが簡単・迅速・正確に,その場で測定可能です
・豊富な種類で,作業環境測定や発生源対策など,幅広い用途に対応できます
・パイロテックは、化学的に安定し従来の検知管方式では測定できなかった物質(フロンガスなど)を、熱分解し、測定可能なガスに変換した後に、気体採取器を用いて検知管で検知させます
・ご使用の際は気体採取器セットと、対応した検知管(パイロチューブ)をご使用ください
・フッ化スルフリルの測定には別途専用のパイロテックNo.860をご使用ください
【用途】
・フロン類やハロゲン化炭化水素類などのガス測定用
【材質】
・単3マンガン乾電池4本、U字形チューブ1本、接続ゴム管1本、スリーブ1個、ナット1個、取扱説明書

ご注意

  • 測定にはパイロチューブ,パイロテック,気体採取器の3つを組み合わせて使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気体採取器用オプションの型番840のページです。 型番840に関する仕様情報を記載しております。
気体採取器用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気体採取器用オプション
気体採取器
地下浸透用延長採取管
自動ガス採取装置 GSP-400FT
自動ガス採取装置 GSPー500FT
スモークチューブ
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格33,580円25,514円17,261円114,367円102,204円7,879円
通常出荷日9日目11日目11日目4日目8日目4日目
トラスココード250-9541256-7023367-7641250-9557410-4678691-5806
高さ(mm)45-120010012624
質量(g)245.000600.0001200.0500280.00053.000
径(mm)35-----
寸法(mm)45×35×35210×80×70----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました