17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気体採取器

通常単価(税別)
27,234
税込単価
29,957
通常出荷日:11日目

【特長】・なめらかなカット面,破片の飛散もなくした安全設計のチップブレーカです・女性でもスムーズに引け...

詳細を確認
  • トラスココード
    256-7023
  • 質量(g)
    600.000
  • 寸法(mm)
    210×80×70
  • 全長(mm)
    350

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GVE-100S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GVE-100Sの仕様・寸法情報

トラスココード
256-7023
質量(g)
600.000
寸法(mm)
210×80×70
全長(mm)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GVE-100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,234
( 29,957 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかなカット面,破片の飛散もなくした安全設計のチップブレーカです
・女性でもスムーズに引ける軽さです
・測定の終了が一目で分かるフィニッシュインジケータです
・金属面の露出のない防爆構造です
・日本語対応の取扱説明書ご希望の場合はGV-100Sをご購入ください
【用途】
・さまざまな分野・現場用に
【材質】
・気体採取器本体
・アクセサリ一式(グリス、インレットゴム)
・取扱説明書
・収納ケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気体採取器の型番GVE-100Sのページです。 型番GVE-100Sに関する仕様情報を記載しております。
気体採取器のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト