ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式噴霧器 INOX

通常単価(税別)
43,430円
税込単価
47,773円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    500
  • 幅(mm)
    280
  • JANコード
    8414685102263
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    677-9941
  • 材質1
    ノズル:ポリアセタール(POM)
  • 材質2
    ランス:ステンレス
  • 材質3
    タンク:ステンレス
  • ノズル
    一頭口
  • ホース長さ(m)
    1.8
  • 最高圧力(MPa)
    0.6
  • 吐出量(L/min)
    0.7
  • 容量(L)
    6
  • ノズル長(mm)
    560
  • 材質4
    ホース:強化塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

83373
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83373の仕様・寸法情報

奥行(mm)
260
高さ(mm)
500
幅(mm)
280
JANコード
8414685102263
質量(g)
4000.0
トラスココード
677-9941
材質1
ノズル:ポリアセタール(POM)
材質2
ランス:ステンレス
材質3
タンク:ステンレス
ノズル
一頭口
ホース長さ(m)
1.8
最高圧力(MPa)
0.6
吐出量(L/min)
0.7
容量(L)
6
ノズル長(mm)
560
材質4
ホース:強化塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
83373
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,430円
( 47,773円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。
・油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。
・人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。
・2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。
・タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
・過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。
・ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。
・ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
【用途】
・クリーニングに。
・ウイルス対策に。
・機械メンテナンスに。
【材質】
・ノズル:ポリアセタール(POM)
・ランス:ステンレス
・タンク:ステンレス
・ホース:強化塩化ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式噴霧器 INOXの型番83373のページです。 型番83373に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式噴霧器 INOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式噴霧器 INOX
蓄圧式スプレー ALKALINE1.5
蓄圧式スプレー FOAM PRO2
蓄圧式スプレー用ノズルキット
蓄圧式噴霧器
蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)
メーカーIKIKIKIKGLORIAダリヤ
通常価格43,430円22,384円6,758円2,121円11,245円1,077円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)260225160---
高さ(mm)500595300---
幅(mm)280225160---
JANコード8414685102263841468510231784146851020898414685032546--
質量(g)4000.02670.0560.00028.500--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました