ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式スプレー ALKALINE1.5

通常単価(税別)
22,384円
税込単価
24,622円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです・人間工学...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    225
  • 高さ(mm)
    595
  • 幅(mm)
    225
  • JANコード
    8414685102317
  • 質量(g)
    2670.0
  • トラスココード
    692-0050
  • 材質1
    ノズル:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス
  • 材質3
    タンク:ポリプロピレン(PP)
  • ノズル
    一頭口
  • ホース長さ(m)
    1.5
  • 最高圧力(MPa)
    0.3
  • 吐出量(L/min)
    0.7
  • 容量(L)
    8
  • ノズル長(mm)
    420
  • 材質4
    ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

82681
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

82681の仕様・寸法情報

奥行(mm)
225
高さ(mm)
595
幅(mm)
225
JANコード
8414685102317
質量(g)
2670.0
トラスココード
692-0050
材質1
ノズル:ポリプロピレン(PP)
材質2
ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス
材質3
タンク:ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
ホース長さ(m)
1.5
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
0.7
容量(L)
8
ノズル長(mm)
420
材質4
ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
82681
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,384円
( 24,622円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです
・人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します
・タンクの口が広く液体を補充しやすいです
・半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です
・2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です
・過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します
・ストラップ付きなので肩にかけて作業できます
・セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません
・安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています
【用途】
・クリーニングに
・ウイルス対策に
・機械メンテナンスに
【材質】
・ノズル:ポリプロピレン(PP)
・ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス
・タンク:ポリプロピレン(PP)
・ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式スプレー ALKALINE1.5の型番82681のページです。 型番82681に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式スプレー ALKALINE1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式スプレー ALKALINE1.5
蓄圧式スプレー FOAM PRO2
蓄圧式噴霧器 INOX
蓄圧式スプレー用ノズルキット
GLORIA 園芸用蓄圧式噴霧器 PRIMA5
ハンドスプレー(蓄圧式)
メーカーIKIKIKIKGLORIAエスコ
通常価格22,384円6,758円43,430円2,121円9,935円11,531円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
奥行(mm)225160260---
高さ(mm)595300500---
幅(mm)225160280---
JANコード8414685102317841468510208984146851022638414685032546--
質量(g)2670.0560.0004000.028.500--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました