ファクトリーサプライ用品技術窓口

異物混入対策フックナイフ(ブルー)【100個入り】

通常単価(税別)
17,080円
税込単価
18,788円
通常出荷日:7日目

【特長】・食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901331019234
  • トラスココード
    684-4879
  • 質量(g)
    1750.000
  • 材質1
    刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
  • 色
    ブルー
  • タイプ
    袋カット用
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    136

ご注意

  • 効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

750BH0860
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

750BH0860の仕様・寸法情報

JANコード
4901331019234
トラスココード
684-4879
質量(g)
1750.000
材質1
刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
色
ブルー
タイプ
袋カット用
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
136

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
750BH0860
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,080円
( 18,788円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです
・ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します
・色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です
・左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです
【用途】
・食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用
【材質】
・刃体:ステンレス鋼
・本体:PP樹脂(ポリプロピレン)

ご注意

  • 効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入対策フックナイフ(ブルー)の型番750BH0860のページです。 型番750BH0860に関する仕様情報を記載しております。
異物混入対策フックナイフ(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異物混入対策フックナイフ(ブルー)
機械用刃物 超硬刃
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
丸カッター(28MM)
貝印 職専ミニ
メーカー貝印貝印貝印貝印貝印貝印
通常価格17,080円30,989円8,082円8,082円1,177円945円
通常出荷日7日目4日目4日目4日目1日目2日目
JANコード490133101923449013315053794901331505522490133150553949013315010364901331503641
トラスココード684-4879258-1240257-2115257-2111288-0997542-4135
質量(g)1750.00082.600463.000463.00045.00021
材質1刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)刃:超硬合金刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼本体:ABS樹脂、ポリアセタール刃物用炭素工具鋼(SK120)
色ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました