17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長ぐつ洗浄機

通常単価(税別)
412,658
税込単価
453,924
通常出荷日:5日目

【特長】・シャワー噴射と回転ブラシのダブル洗浄効果です・長ぐつの側・底の2面をブラッシングしています・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    870
  • 高さ(mm)
    1370
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    646
  • 質量(g)
    72000.0
  • トラスココード
    323-1039
  • 材質1
    ブラシ材質:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBW-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBW-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
870
高さ(mm)
1370
電源(V)
単相100
幅(mm)
646
質量(g)
72000.0
トラスココード
323-1039
材質1
ブラシ材質:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412,658
( 453,924 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャワー噴射と回転ブラシのダブル洗浄効果です
・長ぐつの側・底の2面をブラッシングしています
・簡単操作、移動も便利な後輪キャスタ付きです
・泥受けトレーは取り外し可能、掃除も簡単です
【用途】
・土木・建築工事現場等で使用の長ぐつの洗浄
【材質】
・ブラシ材質:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長ぐつ洗浄機の型番TBW-1のページです。 型番TBW-1に関する仕様情報を記載しております。
長ぐつ洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト