ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル吸着マット【100個入り】

通常単価(税別)
23,181円
税込単価
25,499円
通常出荷日:5日目

【特長】・水を吸わずに大量の油を素早く吸収します・油を吸い取った後も強度を保ちます・焼却時に素材から有...

詳細を確認
  • トラスココード
    423-3778
  • 横(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    2
  • 縦(mm)
    400
  • 油吸収量(L/箱)
    50
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)100%不織布
  • 油吸収量(L/枚)
    0.5
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4901750609009

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

60901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

60901の仕様・寸法情報

トラスココード
423-3778
横(mm)
500
厚さ(mm)
2
縦(mm)
400
油吸収量(L/箱)
50
質量(g)
6000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)100%不織布
油吸収量(L/枚)
0.5
色
ホワイト
JANコード
4901750609009

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
60901
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,181円
( 25,499円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を吸わずに大量の油を素早く吸収します
・油を吸い取った後も強度を保ちます
・焼却時に素材から有毒ガスを発生しません
・オイル用
【用途】
・工作機械周りの油飛散防止
・ドラム缶や18L缶などからの油の詰替作業に
・水面に浮き上がった油の拡散防止に
・工場と事務室の間の足拭きマットがわりに
【材質】
・ポリプロピレン(PP)100%不織布

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル吸着マットの型番60901のページです。 型番60901に関する仕様情報を記載しております。
オイル吸着マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル吸着マット
オイル吸着マット エコ厚手
クレシアオイル吸着マットPP-100薄手
オイル吸着マット
オイルマット
オイル吸着マット(油専用)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア関西工具製作所タイムケミカルエスコ
通常価格23,181円5,090円12,700円15,572円27,305円17,405円
通常出荷日5日目1日目2日目4日目11日目1日目
トラスココード423-3778856-6595778-5755---
横(mm)500500----
厚さ(mm)23.5----
縦(mm)400500----
油吸収量(L/箱)5024----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました