ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入【25個入り】

通常単価(税別)
1,188円
税込単価
1,307円
通常出荷日:7日目

【特長】・衛生的な使い捨てタイプです【用途】・食品加工等、その他の水を使用する軽作業に【材質】・ポリエ...

詳細を確認
  • JANコード
    4547691755612
  • トラスココード
    683-2100
  • 質量(g)
    664.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • サイズ
    クリア
  • 色
    クリア
  • 着丈(cm)
    126
  • 幅(cm)
    66

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

793F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

793Fの仕様・寸法情報

JANコード
4547691755612
トラスココード
683-2100
質量(g)
664.000
材質1
ポリエチレン
サイズ
クリア
色
クリア
着丈(cm)
126
幅(cm)
66

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
793F
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188円
( 1,307円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的な使い捨てタイプです
【用途】
・食品加工等、その他の水を使用する軽作業に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入の型番793Fのページです。 型番793Fに関する仕様情報を記載しております。
エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入
エプロン ディスポエプロン(LD)ブルー
ニュータッチエプロン 胸付
ニュータッチエプロン 腰下
防水エプロン 胸付
レザーエプロン胸付
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格1,188円1,030円3,830円3,277円2,498円 -2,632円 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目〜6日目〜
JANコード4547691755612454769175562949705208399154970520839908--
トラスココード683-2100683-2097297-8962297-8954--
質量(g)664.0007500.0540.000450.000-240
材質1ポリエチレンポリエチレンポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
サイズクリアブルー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました