ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなし

通常単価(税別)
105,308円
税込単価
115,839円
通常出荷日:9日目

【特長】・手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。・内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    136
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.1-0.6
  • 電源(V)
    単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA
  • 幅(mm)
    164
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    345-1167

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SER-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SER-24の仕様・寸法情報

奥行(mm)
25
高さ(mm)
136
使用空気圧力(MPa)
0.1-0.6
電源(V)
単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA
幅(mm)
164
質量(g)
200.000
トラスココード
345-1167
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SER-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,308円
( 115,839円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。
・内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。
・接続は100V電源と圧縮エアーのみです。
・電源ケーブルが交換可能です。
・波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなしの型番SER-24のページです。 型番SER-24に関する仕様情報を記載しております。
エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.3-0.6MPa 波動形ノズルなし
除電機"イオナイジングエアーガン"
除電器イオナイザー AD-1683
除電器(イオナイザー) AD-1683
除電器(イオナイザー)EA321AE-1
除電ガン ニューパワーイオンガン
メーカーアネスト岩田SIMCO(シムコジャパン)エー・アンド・デイケニスエスコベッセル
通常価格105,308円137,870円49,289円56,177円82,496円74,800円
通常出荷日9日目1日目2日目6日目2日目9日目
奥行(mm)25-----
高さ(mm)136-----
使用空気圧力(MPa)0.1-0.6-----
電源(V)単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA-----
幅(mm)164-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました