17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード

通常単価(税別)
18,62631,233
税込単価
20,48934,356
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです・万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下...

詳細を確認
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    16
  • 長さ(mm)
    1600
  • 幅(mm)
    18
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1600

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4550309432041
820.000
696-2235
シングル
1個
4550309432058
1450.000
696-2236
ツイン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,626
( 20,489 )
4日目
31,233
( 34,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです
・万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます
・折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します
・巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています
・使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます
【用途】
・建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nano-Lok Light 巻取り式ランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト