ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SS

通常単価(税別)
58,433円
税込単価
64,276円
通常出荷日:9日目

【特長】・ブラケットは衝撃吸収部を有し、万が一の墜落時にはしごへの負担を軽減します【用途】・はしご昇降...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309018719
  • 質量(g)
    6900.0
  • トラスココード
    424-2464
  • 詳細タイプ
    ブラケットセット

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6116632
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6116632の仕様・寸法情報

JANコード
4550309018719
質量(g)
6900.0
トラスココード
424-2464
詳細タイプ
ブラケットセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6116632
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,433円
( 64,276円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラケットは衝撃吸収部を有し、万が一の墜落時にはしごへの負担を軽減します
【用途】
・はしご昇降用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SSの型番6116632のページです。 型番6116632に関する仕様情報を記載しております。
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SS
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 21m
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 12m
フルハーネス用肩パッド
プロテクタ ロープランヤード 1260322N シングル (タイプ2)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格58,433円41,523円11,577円27,879円1,690円11,149円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
JANコード455030901871945503090187714550309018818455030901876445503091790144549395939916
質量(g)6900.08600.04004900.095.0001100
トラスココード424-2464487-2472424-3971424-4008278-0282160-8034
詳細タイプブラケットセットケーブル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました