ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 12m

通常単価(税別)
27,879円
税込単価
30,667円
通常出荷日:9日目

【特長】・ケーブルははしごの長さに合わせて調整可能です【用途】・はしご昇降用

  • JANコード
    4550309018764
  • 質量(g)
    4900.0
  • トラスココード
    424-4008
  • タイプ
    ケーブル

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6105040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6105040の仕様・寸法情報

JANコード
4550309018764
質量(g)
4900.0
トラスココード
424-4008
タイプ
ケーブル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6105040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,879円
( 30,667円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルははしごの長さに合わせて調整可能です
【用途】
・はしご昇降用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 12mの型番6105040のページです。 型番6105040に関する仕様情報を記載しております。
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 12mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 12m
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 21m
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SS
3M アンカースリング AM450/150
フルハーネス用肩パッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格27,879円41,523円11,577円58,433円3,323円1,690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目
JANコード455030901876445503090187714550309018818455030901871945493956669424550309179014
質量(g)4900.08600.04006900.0160.00095.000
トラスココード424-4008487-2472424-3971424-2464835-7747278-0282
タイプケーブル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました