ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターピー 軽トラックシート大地

通常単価(税別)
5,283円
税込単価
5,811円
通常出荷日:7日目

【特長】・長期使用に耐える高耐候シートです・景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています【用途】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4962074016997
  • トラスココード
    571-4428
  • ハトメピッチ(cm)
    44×52.5
  • ハトメ数(個)
    16
  • 長さ(m)
    2.1
  • 幅(m)
    1.76
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)
  • 材質3
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 付属バンド(本)
    10
  • 寸法(mm×m)
    1760×2.1
  • 厚さ(mm)
    0.47
  • 色
    ODグリーン
  • 適合車種
    軽トラック
  • 引張強度
    縦1770N/5cm、横1620N/5cm
  • 耐久期間
    約4年

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DAI-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DAI-1の仕様・寸法情報

JANコード
4962074016997
トラスココード
571-4428
ハトメピッチ(cm)
44×52.5
ハトメ数(個)
16
長さ(m)
2.1
幅(m)
1.76
質量(g)
1100
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
材質2
ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)
材質3
周囲ロープ:ポリプロピレン
付属バンド(本)
10
寸法(mm×m)
1760×2.1
厚さ(mm)
0.47
色
ODグリーン
適合車種
軽トラック
引張強度
縦1770N/5cm、横1620N/5cm
耐久期間
約4年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAI-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,283円
( 5,811円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期使用に耐える高耐候シートです
・景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています
【用途】
・トラック荷台のカバーに
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)
・周囲ロープ:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピー 軽トラックシート大地の型番DAI-1のページです。 型番DAI-1に関する仕様情報を記載しております。
ターピー 軽トラックシート大地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターピー 軽トラックシート大地
透光防炎シート(ロールタイプ)
防炎養生クロス(ロールタイプ)
ターピー 防災・減災シート
ターピー ストロングメッシュ
IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業萩原工業アイリスオーヤマ
通常価格5,283円50,872円25,255円6,582円 -4,879円 -1,470円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜7日目4日目
JANコード496207401699749620746004244962074707956---
トラスココード571-4428360-5698351-7128---
ハトメピッチ(cm)44×52.5--9030-
ハトメ数(個)16-----
長さ(m)2.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました