17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内径レンチ 10・1520・25セット

通常単価(税別)
17,432
税込単価
19,175
通常出荷日:4日目

【特長】・壁の中でサビて折れ残った配管のねじ部分に、このレンチを挿入して回すだけで取り出すことができま...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065112971
  • トラスココード
    407-9849
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
  • セット内容
    IPW-10 + 1520 +25
  • 適合寸法(mm)
    10A 15A 20A

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IPW1025S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IPW1025Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989065112971
トラスココード
407-9849
質量(g)
750.000
材質1
セット内容
IPW-10 + 1520 +25
適合寸法(mm)
10A 15A 20A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IPW1025S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,432
( 19,175 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁の中でサビて折れ残った配管のねじ部分に、このレンチを挿入して回すだけで取り出すことができます
【用途】
・洗面台、トイレなどのリフォームに
・配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)などに
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径レンチ 10・1520・25セットの型番IPW1025Sのページです。 型番IPW1025Sに関する仕様情報を記載しております。
内径レンチ 10・1520・25セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径レンチ 10・1520・25セット
メカレンチ MJW-300
ラチェットレンチ ミガキショート RWM
蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013
ラチェットレンチ アルミショート薄型 RAT
両口ラチェットレンチ RW
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格17,4327,7835,1375,3443,609 -3,200 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード49890651129714​9​8​9​0​6​5​1​0​6​5​2​94989065109056---
トラスココード407-9849811-2504367-3723367-2891--
質量(g)750.000690380.000220--
材質1-特殊鋼-アルミニウム特殊鋼
セット内容IPW-10 + 1520 +25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました