ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマット 粘着マット抗菌BSシート 600×900mm

通常単価(税別)
19,344円
税込単価
21,278円
通常出荷日:5日目

【特長】・靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです・使い捨てのフィルムは1枚ずつ剥がせま...

詳細を確認
  • トラスココード
    709-2861
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    フィルム:ポリエチレン
  • 色
    ブルー
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(mm)
    600
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系樹脂
  • 材質3
    フレーム:EVA製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4920050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4920050の仕様・寸法情報

トラスココード
709-2861
質量(g)
1800.0
材質1
フィルム:ポリエチレン
色
ブルー
サイズ短辺(mm)
900
サイズ長辺(mm)
600
材質2
粘着剤:アクリル系樹脂
材質3
フレーム:EVA製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4920050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,344円
( 21,278円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです
・使い捨てのフィルムは1枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です
【材質】
・フィルム:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系樹脂
・フレーム:EVA製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマット 粘着マット抗菌BSシート 600×900mmの型番4920050のページです。 型番4920050に関する仕様情報を記載しております。
クリーンマット 粘着マット抗菌BSシート 600×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンマット 粘着マット抗菌BSシート 600×900mm
クリーンマット 粘着マット フレーム 720×1020mm
フミ・フミマット(衛生マット)
マイクロクリーンエコマット 600×900
粘着マットシートBS 青 60枚層
アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格19,344円21,687円121,031円24,223円16,130円 -18,389円 -
通常出荷日5日目5日目18日目6日目〜1日目〜1日目
トラスココード709-2861709-2883174-8224---
質量(g)1800.02600.09800.0---
材質1フィルム:ポリエチレンフィルム:ポリエチレンマット部:エチレン酢酸ビニール、受皿:ステンレス、スロープ:ビニール、クッション:ポリエチレンフォーム---
色ブルーグリーン----
サイズ短辺(mm)9001020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました