ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフト紙 四六判【500個入り】

通常単価(税別)
12,659円
税込単価
13,925円
通常出荷日:5日目

【特長】・四六全判の1/2サイズの未晒クラフト紙です・全判サイズをそのままご利用になるよりも、カットし...

詳細を確認
  • JANコード
    4901755200195
  • 横(mm)
    545
  • 縦(mm)
    788
  • 質量(g)
    10500.000
  • トラスココード
    344-0847
  • 材質1
    未晒クラフト紙50g

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

002101201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

002101201の仕様・寸法情報

JANコード
4901755200195
横(mm)
545
縦(mm)
788
質量(g)
10500.000
トラスココード
344-0847
材質1
未晒クラフト紙50g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
002101201
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,659円
( 13,925円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四六全判の1/2サイズの未晒クラフト紙です
・全判サイズをそのままご利用になるよりも、カットしてご利用になるケースが多い方にはこちらが便利です
・米坪は50gでやや薄口ですが、扱いやすい厚みです
【材質】
・未晒クラフト紙50g

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフト紙 四六判の型番002101201のページです。 型番002101201に関する仕様情報を記載しております。
クラフト紙 四六判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト紙 四六判
クラフト紙
巻クラフト紙
包装紙 ハトロン判 半才 ハーブフラワー R
包装紙 ハトロン判 半才 未晒エデン
包装紙 ハトロン判 半才 ハーブリーフ G
メーカーHEIKO三友産業トラスコ中山シモジマシモジマシモジマ
通常価格12,659円2,039円1,337円2,718円3,525円2,902円
通常出荷日5日目9日目1日目6日目6日目6日目
JANコード4901755200195-----
横(mm)545-----
縦(mm)788-----
質量(g)10500.000-----
トラスココード344-0847-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました