ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 ブラック

通常単価(税別)
17,762円
税込単価
19,538円
通常出荷日:9日目

【特長】・装備重量含めて130kgまでの重量に対応したロック機構付き巻取式胴ベルト型墜落制止用器具です...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620848877
  • トラスココード
    442-3920
  • 質量(g) (g)
    1160
  • フック口開き(mm)
    51
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50
  • ベルト色
    ベルト:ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLN505-130-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLN505-130-BLの仕様・寸法情報

JANコード
4510620848877
トラスココード
442-3920
質量(g)(g)
1160
フック口開き(mm)
51
最大使用可能質量(kg)
130
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
ベルト色
ベルト:ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLN505-130-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,762円
( 19,538円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装備重量含めて130kgまでの重量に対応したロック機構付き巻取式胴ベルト型墜落制止用器具です
・落下距離を抑えるロック機構を内臓し、広い作業範囲をカバーできます
・2WAYモードは作業現場により運用方法・環境を確認し、墜落時の落下距離を必ずチェックしてから運用してください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 ブラックの型番SLN505-130-BLのページです。 型番SLN505-130-BLに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 ブラック
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 グリーン
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 スカイブルー
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト 130kg仕様
胴ベルト型 リーロック S2NEOライト(補助ベルト付) ブラック 墜落制止用器具
胴ベルト型伸縮ロープ式 シングル 軽量スライドバックル仕様 カルラック
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格17,762円17,762円17,762円21,496円15,794円11,970円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
JANコード451062084887745106208511504510620851167451062085378945106208131104510620826028
トラスココード442-3920442-3936442-3927442-3921195-2193427-4949
質量(g)(g)1160116011601200.0001380860.000
フック口開き(mm)515151515051
最大使用可能質量(kg)130130130130100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました