ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルトリコロ・N補助ロープ

通常単価(税別)
22,494
税込単価
24,743
通常出荷日:9日目

【特長】・二丁掛専用墜落制止用器具の胴ベルト型です・メイン巻取式ランヤード、補助巻取ロープ共にロック機...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620810515
  • トラスココード
    255-0895
  • 質量(g) (g)
    1750
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    1200
  • ランヤード寸法幅(mm)
    17
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード長さ(mm)
    1660
  • ベルト色
    ネイビー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLN505-RW-NB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLN505-RW-NBの仕様・寸法情報

JANコード
4510620810515
トラスココード
255-0895
質量(g)(g)
1750
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
1200
ランヤード寸法幅(mm)
17
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1660
ベルト色
ネイビー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLN505-RW-NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,494
( 24,743 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二丁掛専用墜落制止用器具の胴ベルト型です
・メイン巻取式ランヤード、補助巻取ロープ共にロック機構付きです
・メイン巻取器には外部フック取付環があり、セイフティブロックやS-スライドなどの昇降用安全器の小型フックを取り付けることができます
【用途】
・工事現場に
・建設・土木・工場プラントなどに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルトリコロ・N補助ロープの型番SLN505-RW-NBのページです。 型番SLN505-RW-NBに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルトリコロ・N補助ロープのレビュー
この商品のレビューはありません

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト