ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様

通常単価(税別)
19,245円~26,994円
税込単価
21,170円~29,693円
通常出荷日:4日目~9日目

タイタン社の胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ) 胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバッ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    有
  • 胴ベルト
    有
  • 質量(g) (g)
    1720
  • フック口開き(mm)
    51
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4510620812144
442-3944
1個
グリーン
4510620825366
442-3937
1個
ネイビー
4510620812236
442-3912
1個
スカイブルー
4510620824635
442-3932
1個
イエロー
4510620831619
442-3913
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,245円
( 21,170円 )
4日目
26,994円
( 29,693円 )
9日目
26,994円
( 29,693円 )
9日目
26,994円
( 29,693円 )
9日目
26,994円
( 29,693円 )
9日目

詳細情報

基本情報

タイタン社の胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ) 胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
胴ベルト型(巻取式ランヤード)
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(スチール製バックル)
胴ベルト型墜落制止用器具(じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
ワンタッチ式胴ベルト(シングルじゃばら式ランヤード)
メーカータイタントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山基陽基陽
通常価格19,245円-13,588円10,509円10,657円19,110円12,747円
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード有無無無有無
胴ベルト有有有有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト