17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック装置付巻取器リコロ-Nタイプ1ランヤード シングル

通常単価(税別)
17,374
税込単価
19,111
通常出荷日:9日目

タイタン社のランヤード(ハーネス用) ロック装置付巻取器リコロ-Nタイプ1ランヤード シングル シリー...

詳細を確認
  • JANコード
    4510620819563
  • トラスココード
    442-4523
  • 質量(g) (g)
    830
  • 設定なし
  • タイプ
    1
  • 最大使用可能質量(kg)
    130

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HL-MR-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-MR-130の仕様・寸法情報

JANコード
4510620819563
トラスココード
442-4523
質量(g)(g)
830
設定なし
タイプ
1
最大使用可能質量(kg)
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-MR-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,374
( 19,111 )
9日目

詳細情報

基本情報

タイタン社のランヤード(ハーネス用) ロック装置付巻取器リコロ-Nタイプ1ランヤード シングル シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック装置付巻取器リコロ-Nタイプ1ランヤード シングルの型番HL-MR-130のページです。 型番HL-MR-130に関する仕様情報を記載しております。
ロック装置付巻取器リコロ-Nタイプ1ランヤード シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト