17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リーロックS2NEO ネイビーブルー (墜落制止用器具)

通常単価(税別)
14,726
税込単価
16,199
通常出荷日:9日目

【特長】・「2ウェイ切替」と「巻き取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチで行う方式です・縫製部保...

詳細を確認
  • トラスココード
    255-0884
  • 質量(g) (g)
    1290.000
  • 材質1
    巻取器:樹脂製ケース
  • 材質2
    胴ベルト:ナイロン
  • 材質3
    ランヤード:アラミド芯入テトロン
  • フック口開き(mm)
    50
  • 材質4
    フック:スチール
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50
  • ベルト色
    ネイビー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SN505-NB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN505-NBの仕様・寸法情報

トラスココード
255-0884
質量(g)(g)
1290.000
材質1
巻取器:樹脂製ケース
材質2
胴ベルト:ナイロン
材質3
ランヤード:アラミド芯入テトロン
フック口開き(mm)
50
材質4
フック:スチール
最大使用可能質量(kg)
100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
ベルト色
ネイビー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN505-NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,726
( 16,199 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「2ウェイ切替」と「巻き取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチで行う方式です
・縫製部保護カバーは肉厚でソフトなポリプロピレン樹脂製です
・丈夫だけでなく、柔軟性が高いのでフックの収納や取り扱いがしやすくなりました
・外部フック取付環にセイフティブロックやS-スライドなどの昇降用安全器の小型フックを取り付けることができます
・ロック機構が墜落を最短で阻止します
・第一種ショックアブソーバ付きです
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに
【材質】
・巻取器:樹脂製ケース
・胴ベルト:ナイロン
・ランヤード:アラミド芯入テトロン
・フック:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーロックS2NEO ネイビーブルー (墜落制止用器具)の型番SN505-NBのページです。 型番SN505-NBに関する仕様情報を記載しております。
リーロックS2NEO ネイビーブルー (墜落制止用器具)のレビュー
この商品のレビューはありません

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト