ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト

通常単価(税別)
18,770円
税込単価
20,647円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト・脱着可能な巻取式ランヤードを備え...

詳細を確認
  • 質量(g) (g)
    1160
  • フック口開き(mm)
    51
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト色

最小発注数量
4510620811161
442-3911
ベルト:ブラック
1個
4510620810829
442-3949
ベルト:ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,770円
( 20,647円 )
9日目
18,770円
( 20,647円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト
・脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト 130kg仕様
胴ベルト型リーロックS2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード) + Ribraライト
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 グリーン
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 ブラック
胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル REELOCK S2NEO 130kg仕様 スカイブルー
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格18,770円21,496円30,649円17,762円17,762円17,762円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
質量(g)(g)11601200.0002050116011601160
フック口開き(mm)515151515151
最大使用可能質量(kg)100130100130130130
胴ベルト長さ(mm)120012001200120012001200
胴ベルト幅(mm)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト