ファクトリーサプライ用品技術窓口

EASY Harness Comfort 柱上用ハーネスセット L

通常単価(税別)
78,542円
税込単価
86,396円
通常出荷日:9日目

【特長】・柱上作業をするためにハーネスとワークポジショニングベルトを一体型にしたセット品です・ワークポ...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4510620826370
  • トラスココード
    249-2682
  • 質量(g) (g)
    3030.000
  • 材質1
    メインベルト:ポリエステル
  • 材質2
    D環:スチール
  • 材質3
    各部ワンタッチバックル:アルミ
  • 色
    黄/黒
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 材質4
    胴ベルトバックル:アルミ
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    45×1400
  • 胴ベルトバックル
    アルミスライドバックル
  • 腿バックル
    ワンタッチバックル

ご注意

  • 本製品は墜落制止用のランヤードは別売りとなります。
  • ワークポジショニング用ロープを墜落制止目的で使用しないでください。
  • 使用荷重につきましては併用するランヤードの仕様を優先してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WHFC-10A-L-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WHFC-10A-L-BLの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4510620826370
トラスココード
249-2682
質量(g)(g)
3030.000
材質1
メインベルト:ポリエステル
材質2
D環:スチール
材質3
各部ワンタッチバックル:アルミ
色
黄/黒
ベルト幅(mm)
45
材質4
胴ベルトバックル:アルミ
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1400
胴ベルトバックル
アルミスライドバックル
腿バックル
ワンタッチバックル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
WHFC-10A-L-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,542円
( 86,396円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上作業をするためにハーネスとワークポジショニングベルトを一体型にしたセット品です
・ワークポジショニングベルトを使用する場合、墜落制止用器具との併用をしなければなりません
・本製品に別売りのハーネス用ランヤードを追加するだけで「柱上作業も可能なハーネス」としてご使用いただけます
・また、胸部フロントD環も装備している為、ライフラインの接続も容易となります
【用途】
・高所よりの墜落・転落の阻止に
・柱上作業に
【材質】
・メインベルト:ポリエステル
・D環:スチール
・各部ワンタッチバックル:アルミ
・胴ベルトバックル:アルミ
・ハーネス本体:FDCN-10A-KN
・ワークポジショニングベルト:DL16-DH-BL
・ワークポジショニングロープ:WL-DL16
・ハーネス接続用ベルト:HC

ご注意

  • 本製品は墜落制止用のランヤードは別売りとなります。
  • ワークポジショニング用ロープを墜落制止目的で使用しないでください。
  • 使用荷重につきましては併用するランヤードの仕様を優先してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EASY Harness Comfort 柱上用ハーネスセット Lの型番WHFC-10A-L-BLのページです。 型番WHFC-10A-L-BLに関する仕様情報を記載しております。
EASY Harness Comfort 柱上用ハーネスセット Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EASY Harness Comfort 柱上用ハーネスセット L
EASY Harness Comfort 柱上用ハーネスセット M
フルハーネス ワーカーズハーネス ブルー(墜落制止用器具)
3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)
江戸鳶ハーネス ETN-10A-LL
フルハーネス TBハーネス(墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格78,542円77,560円12,377円 -28,398円23,398円11,864円 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
サイズLM-MLL-
JANコード45106208263704510620826363-45106208154734510620811093-
トラスココード249-2682249-2683-195-2089195-1979-
質量(g)(g)3030.0002930.000-1480.0001240-
材質1メインベルト:ポリエステルメインベルト:ポリエステル---主ベルト:ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました