17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型リーロックS2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード) + Ribraライト

通常単価(税別)
28,825
税込単価
31,708
通常出荷日:9日目

タイタン社の胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ) 胴ベルト型リーロックS2NEOライト(ロック付巻取...

詳細を確認
  • 質量(g) (g)
    2050
  • フック口開き(mm)
    51
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胴ベルト長さ(mm)
    1200
  • 胴ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト色

最小発注数量
4510620814490
442-3947
ネイビー
1個
4510620824727
442-3939
ベルト:スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,825
( 31,708 )
9日目
28,825
( 31,708 )
9日目

詳細情報

基本情報

タイタン社の胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ) 胴ベルト型リーロックS2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード) + Ribraライト シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型リーロックS2NEOライト(ロック付巻取式ランヤード) + Ribraライトのレビュー
この商品のレビューはありません

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト