ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンフレットスタンド NDP

通常単価(税別)
31,321
税込単価
34,453
通常出荷日:9日目

【特長】・パンフレットやチラシも折れにくいスタンドです【材質】・フレーム:スチールに粉体塗装(シルバー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    1450
  • 段数(段)
    10
  • 1
  • 質量(g)
    5500.0
  • トラスココード
    525-4941
  • 材質1
    フレーム:スチールに粉体塗装(シルバー)
  • 材質2
    看板:ポリプロプレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OT-980-111-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OT-980-111-0の仕様・寸法情報

奥行(mm)
460
間口(mm)
320
高さ(mm)
1450
段数(段)
10
1
質量(g)
5500.0
トラスココード
525-4941
材質1
フレーム:スチールに粉体塗装(シルバー)
材質2
看板:ポリプロプレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-980-111-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,321
( 34,453 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンフレットやチラシも折れにくいスタンドです
【材質】
・フレーム:スチールに粉体塗装(シルバー)
・看板:ポリプロプレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンフレットスタンド NDPの型番OT-980-111-0のページです。 型番OT-980-111-0に関する仕様情報を記載しております。
パンフレットスタンド NDPのレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト