ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミセルホルダー パンフレット用 A4

通常単価(税別)
10,017
税込単価
11,019
通常出荷日:9日目

【特長】・A4までのチラシやパンフレットをセットできるケース付です【材質】・ベース:ポリプロピレン・フ...

詳細を確認
  • タイプ
    A4
  • 取付仕様
    ベルトパーテーションに取り付け
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    525-4440
  • 材質1
    ベース:ポリプロピレン
  • 材質2
    フレーム:アルミ
  • 材質3
    保護面:PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OT-542-003-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OT-542-003-0の仕様・寸法情報

タイプ
A4
取付仕様
ベルトパーテーションに取り付け
質量(g)
150.000
トラスココード
525-4440
材質1
ベース:ポリプロピレン
材質2
フレーム:アルミ
材質3
保護面:PET
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-542-003-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,017
( 11,019 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4までのチラシやパンフレットをセットできるケース付です
【材質】
・ベース:ポリプロピレン
・フレーム:アルミ
・保護面:PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミセルホルダー パンフレット用 A4の型番OT-542-003-0のページです。 型番OT-542-003-0に関する仕様情報を記載しております。
ミセルホルダー パンフレット用 A4のレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト