17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

遮熱UVシート 5年耐候

通常単価(税別)
3,1118,721
税込単価
3,4229,593
通常出荷日:1日目

【特長】・遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります・特...

詳細を確認
  • パールホワイト面を表側にしてご使用ください。
  • 数値は促進暴露試験に基く結果であり、使用状況・天候等により遮熱効果・耐久期間は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(m)

ハトメ数(個)

幅(m)

最小発注数量
699-3111
4550414293520
1000.0
2.60
10
1.71
1個
699-3113
4550414293537
1900.0
3.53
14
2.60
1個
699-3110
4550414293544
4000.0
5.33
20
3.53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111
( 3,422 )
1日目
5,049
( 5,554 )
1日目
8,721
( 9,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです
・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります
・特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります
・温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています
・防水性があり、屋外養生に最適です
【用途】
・工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として
・作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • パールホワイト面を表側にしてご使用ください。
  • 数値は促進暴露試験に基く結果であり、使用状況・天候等により遮熱効果・耐久期間は異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱UVシート 5年耐候のレビュー
この商品のレビューはありません

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト