ファクトリーサプライ用品技術窓口

たばね500G袋入【570個入り】

通常単価(税別)
2,888
税込単価
3,177
通常出荷日:5日目

【特長】・ゴムバンドをまきつけてかけるだけで誰にでも素早く簡単に結束できます・「結ぶ・縛る」手間がいら...

詳細を確認
  • JANコード
    4971620277386
  • トラスココード
    669-2996
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    天然ゴム
  • 切幅(mm)
    3
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • アメ
  • 折径(mm)
    70

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GHT-103TA2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (570個入り)

GHT-103TA2の仕様・寸法情報

JANコード
4971620277386
トラスココード
669-2996
質量(g)
500.000
材質1
天然ゴム
切幅(mm)
3
厚さ(mm)
1.1
アメ
折径(mm)
70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GHT-103TA2
最小発注数量
1パック

570個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888
( 3,177 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムバンドをまきつけてかけるだけで誰にでも素早く簡単に結束できます
・「結ぶ・縛る」手間がいらないゴムバンドです
・使い方は自由自在
【用途】
・電源コードの結束に
・園芸資材に
【材質】
・天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たばね500G袋入の型番GHT-103TA2のページです。 型番GHT-103TA2に関する仕様情報を記載しております。
たばね500G袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たばね500G袋入
シリコーンバンド クレアス
SVELTE(スヴェルト) ネイビー/ワインレッド
ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋
ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋
ゴムバンド オーバンド 100g箱
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格2,8886,9576285,0514,890693
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497162027738649716202314184971620231777---
トラスココード669-2996137-3794137-5848254-9263254-9280-
質量(g)500.00030015---
材質1天然ゴムシリコーンゴム天然ゴム---
切幅(mm)31.116---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました