ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

電動バリカッター

通常単価(税別)
119,041円
税込単価
130,945円
通常出荷日:11日目

【特長】・低頭タイプで狭い箇所でもバリ取り作業が可能な電動バリ取り機です【用途】・穴バリ取り用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ERB-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ERB-30の仕様・寸法情報

JANコード
4992338508210
質量(g)
2680.0
トラスココード
653-8582
定格消費電力
170W

型番リスト

表示件数
型番
ERB-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,041円
( 130,945円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低頭タイプで狭い箇所でもバリ取り作業が可能な電動バリ取り機です
【用途】
・穴バリ取り用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動バリカッターの型番ERB-30のページです。 型番ERB-30に関する仕様情報を記載しております。
電動バリカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動バリカッター
XEBEC 裏バリカッター
セラミックバリ取りカッター 替刃
面取カッター
シャビーブ バリ取りブレード 151-29231
シャビーブ バリ取りブレード 151-29013
メーカー日東工器ジーベックテクノロジーシャビーブエスコシャビーブシャビーブ
通常価格119,041円9,877円 -2,969円5,369円7,319円10,801円
通常出荷日11日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目1日目
JANコード4992338508210-----
質量(g)2680.0-----
トラスココード653-8582-----
定格消費電力170W-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました