17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラー抗菌業務用まな板

通常単価(税別)
8,594
税込単価
9,453
通常出荷日:11日目

【特長】・「SIAA:ISO22196」が定めるガイドライン(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    270
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • お湯をかける場合は70℃以下にしてください。
  • 不安定な場所や高所での保管は止めてください。
  • 安定したすべりにくい所でご使用ください。
  • 冷凍食品等すべりやすい食品を扱う時は注意してご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ナチュラル/ピンク
4973692006239
338-0253
1個
ナチュラル/イエロー
4973692006253
338-0255
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,594
( 9,453 )
11日目
8,594
( 9,453 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「SIAA:ISO22196」が定めるガイドライン(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)を満たした製品です
・中間層のカラーラインにより、調理する食材などを使い分けることが可能になります
・抗菌剤入りなので清潔・衛生的です
・ポリエチレン製で乾きが早く雑菌の繁殖を防ぎます
・羽当たりが良く包丁を痛めません
・中べりがなく両面使用できます
【用途】
・食品加工用
・社員食堂用
・給食センター用
・食品市場用
・旅館やホテル用
・福祉施設用
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • お湯をかける場合は70℃以下にしてください。
  • 不安定な場所や高所での保管は止めてください。
  • 安定したすべりにくい所でご使用ください。
  • 冷凍食品等すべりやすい食品を扱う時は注意してご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー抗菌業務用まな板のレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト