ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

机上ラック(W606×D300×H435~535mm)

通常単価(税別)
18,030円
税込単価
19,833円
通常出荷日:5日目

【特長】・机上の空間を有効利用して使いやすくします。・23インチワイド液晶モニター対応です。・プリンタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色

質量(g)

最小発注数量
176-9515
4967101204873
木目
5600.000
1個
176-9545
4967101204866
ホワイト
6600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,030円
( 19,833円 )
5日目
18,030円
( 19,833円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机上の空間を有効利用して使いやすくします。
・23インチワイド液晶モニター対応です。
・プリンター棚の高さ調節が工具不要です。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
・パーソナルユーザーにも最適
【材質】
・支柱フレーム(上):鋼管クロームメッキ
・支柱フレーム(下)、間口パイプ:鋼管粉体焼付塗装
・プリンター棚:木製(MDF)PVC真空張り
・中間リング:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

机上ラック(W606×D300×H435~535mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
机上ラック(W606×D300×H435~535mm)
パソコンラック FAラック
机上ラック ホワイトナチュラル天板
SANWA 木製机上ラック
アールエフヤマカワ 机上PCラック2
高さ620mm 机上ラック
メーカーロアスロアストラスコ中山サンワサプライアール・エフ・ヤマカワエスコ
通常価格18,030円50,183円8,811円5,715円5,286円44,149円 -
通常出荷日5日目8日目1日目2日目4日目1日目
材質1支柱フレーム(上):鋼管クロームメッキフレーム:鋼管メラミン焼付塗装----
材質2支柱フレーム(下)、間口パイプ:鋼管粉体焼付塗装棚・間口パネル:鋼板メラミン焼き付け塗装----
材質3プリンター棚:木製(MDF)PVC真空張りキャスター:ナイロン----
奥行(mm)300-----
間口(mm)606-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト